Sello de rodamientos magnetizado

Bajo costo para una solución integrada (rodamiento + Salida magnética + función de sellado) que respeta las dimensiones axial y radial estándares de un rodamiento estándar.


Información exacta:
  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición relativa/recuento
  • Aceleración o desaceleración

Dos funciones en una solución (sellado + salida magnética), usando la geometría real del rodamiento. Posibilidad de mantener la misma gama de compuestos actual para diferentes aplicaciones.


El anillo de impulsos magnetizado de material compuesto se acopla al aro interior o exterior del rodamiento. En función del tamaño del rodamiento, se divide en una determinada serie de polos norte y sur. En este caso, el cliente tiene la posibilidad de usar la solución según la aplicación final.

SKF logo