Sello axial de caucho para el tambor

Los sellos axiales de caucho ofrecen la posibilidad de reducir el número de componentes y los espacios axiales, y se montan con suma facilidad. La flexibilidad del caucho posibilita el uso de diferentes geometrías para reducir el espacio. El diseño del labio axial es capaz de absorber las desalineaciones y la variación axial.

El caucho para este tipo de aplicaciones es de baja fricción.

Este diseño especial, unido al material de caucho de baja fricción, reduce el par de fricción y el consumo energético en un 45% durante el ciclo de lavado normal, y en un 50% durante el ciclo de centrifugado en comparación con la solución radial.

SKF logo