Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos de apoyo constan de una designación básica y sufijos, si corresponde.
Designación básica
Identificación del número de plano
BCZ-Basado en un rodamiento de rodillos cilíndricos.
La identificación del número de plano comienza con BCZ-.
BC2(B)Basado en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos.
La identificación del número de plano comienza con BC2(B)-.

Sufijos
A, B, CDiseño interno diferente o modificado. También se utilizan combinaciones de estas letras, p. ej., AB. La modificación real es específica para el rodamiento individual y se muestra en el dibujo.
HA2Aro exterior cementado
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita
HB2Aro exterior endurecido con bainita
PEXRodamiento SKF Explorer
SKF logo