Noin 16 % laakerivaurioista aiheutuu asennusvirheistä ja 34 % liittyy materiaalin väsymiseen, jota aiheuttaa ylikuormitus, linjausvirheet ja epätasapaino. Akselin oikealla linjauksella on ratkaiseva merkitys pyörivien laitteiden toimintaan, tehokkuuteen ja käyttövarmuuteen.
Mikä on pehmyt tassu?
Pehmyt tassu tai pehmeä jalka on ilmiö, jossa linjattavien laitteiden, kuten moottorien, pumppujen, kompressorien tai puhaltimien, asennusjalat eivät ole keskenään samassa tasossa tai ne eivät kosketa runkoa tasaisesti.
Pehmyt tassu -ilmiössä yksi tai useampi jalka voi olla vino tai lyhyt suhteessa muihin jalkoihin, mutta usein kyseessä on näiden kahden yhdistelmä.
Yleisimmin syynä ilmiöön ovat valamisvaiheessa tehdyt virheet tai muut koneistus- ja asennusvirheet koneperustusten teossa, kuluminen tai korroosio. Myös kiinnitysten tai toisten koneiden vaikutukset edesauttavat pehmyt tassu -ilmiön muodostumista.
Mitä pehmeästä tassusta seuraa?
Pehmyt tassu vaikeuttaa akselien linjaamista johtaen epäluotettaviin linjaustuloksiin. Jos pehmyttä tassua ei korjata asianmukaisesti, se aiheuttaa ongelmia laitteiden käytössä ja johtaa ennenaikaisiin vaurioihin. Kun kaikki koneen tassut on kiristetty laitteesta, jossa on pehmeä tassu, voi olla mahdollista, että koneen kahden laakerin keskilinjat muuttuvat. Teräksisten koneiden rungoissa on todennäköistä, että laakeripesä vääntyy, joka voi aiheuttaa soikean laakeripesän tai ulkorenkaan sekä vaikeuttaa vapaan pään laakerin ulkorenkaan siirtymistä lämpölaajenemisissa.
Jos pehmeä tassu kiristetään väkivalloin, koneen tai perustuksen ominaistaajuus voi muuttua. Tätä on syytä epäillä, kun löystytettäessä jotain koneen jalkaa koneen tärinätaso joko alenee tai kasvaa. Pehmeä tassu voi muuttaa päätylaippojen asentoa oikosulkumoottorissa siten, että roottori ei enää sijaitse keskeisesti staattoriin nähden. Lisäksi pumpuissa se voi aiheuttaa muutoksen juoksupyörän asemaan pesään tai kulumarenkaaseen nähden, mikä voi muuttaa pumppausarvoja tai ääritapauksessa kulumista osien hangatessa toisiinsa.
Miten pääset pehmeästä tassusta eroon?
Tarkimmin pehmyt tassu -ilmiö korjataan mittakellojen tai laserlinjauslaitteen avulla. Esimerkiksi SKF TKSA 71 -linjauslaitteen soft foot -ohjelma mittaa tarkat erot ja opastaa käyttäjää lisäämään oikean paksuiset linjauslevyt jalkojen alle. Vinon jalan korjaaminen nopeutuu huomattavasti käyttämällä itseasettuvia Vibracon -linjauslevyjä, jotka poistavat jopa kahden asteen kulmavirheet.